Компоненты для проходного монтажа - MDSTBVHA 2,5/ 8-G - 1938964

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1938964
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 163 (CC-2002)
GTIN 4017918877163
Маса штуки (без упаковки) 10,722 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити