Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/ 3-G BK - 1937787

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 7,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1937787
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918732677
Маса штуки (без упаковки) 1,533 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити