Клеммы для печатной платы - PT 1,5-5,0-V SAMPLE-SET - 1935488

Зображення недоступне

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1935488
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918935863
Маса штуки (без упаковки) 50,400 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити