Клеммы для печатной платы - PT 1,5/ 8-5,0-H - 1935226

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1935226
Пакувальна одиниця 100 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 421 (C-1-2013)
GTIN 4017918916992
Маса штуки (без упаковки) 7,628 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити