Разъем печатной платы - CCDN 2,5/ 3-G1F-5,08 P26 THR - 1753310

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1753310
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356324250
Маса штуки (без упаковки) 6,810 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження SK (Slovakia)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити