Компоненты для проходного монтажа - MSTBA 2,5 HC/ 2-GU - 1752492

На рисунке изображено стандартное изделие

Корпусная часть для печатных плат, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1752492
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356320771
Маса штуки (без упаковки) 0,858 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити