Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 9 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 65 °, цвет: зеленый, Длина выводов [P]: 3,5 мм
Ціна:
Усього : 0.0
"$pageName" у
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.
"$pageName" у