Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 GY7031 - 1751260

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, длина выводов [P]: 3,9 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1751260
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356315876
Маса штуки (без упаковки) 0,810 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити