Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 AUNZH02 - 1749159

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1749159
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356311724
Маса штуки (без упаковки) 6,272 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити