Разъем печатной платы - ISPC 16/ 2-ST-10,16 - 1748545

На рисунке показан 5-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 2, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1748545
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 564 (C-1-2013)
GTIN 4046356310604
Маса штуки (без упаковки) 17,462 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження IN (India)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити