Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/17-G-5,08 AU - 1748455

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 17, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1748455
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918226527
Маса штуки (без упаковки) 7,100 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити