Разъем печатной платы - FMC 1,5/10-ST-3,5 GY AU - 1746673

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1746673
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356292320
Маса штуки (без упаковки) 5,414 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити