Разъем печатной платы - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN AU GY - 1746550

Зображення недоступне

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1746550
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356291460
Маса штуки (без упаковки) 1,444 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити