Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16 - 1745328

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1745328
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356310154
Маса штуки (без упаковки) 3,725 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити