Клеммы для печатной платы - ZFKDSA 10-10,00- 4 BKBDWH4-1SO - 1744125

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, Номинальное сечение: 10 мм², размер шага: 10 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов 2х2, Длина выводов [P]: 6,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1744125
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356332231
Маса штуки (без упаковки) 42,354 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити