Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST BD:1-4 - 1741209

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1741209
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356291958
Маса штуки (без упаковки) 6,617 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити