Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 6-GFL-3,5 GN THT R56 - 1740527

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1740527
Пакувальна одиниця 200 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 200 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356291248
Маса штуки (без упаковки) 3,420 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити