Деталь для увеличения шага - RZ-PTSA 1,5/ 9-3,5 GY NZ384 - 1740488

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

, номинальный ток: 2 A, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 9, размер шага: 2,5 мм, : , цвет: серый, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате

Комерційні дані

Код для замовлення 1740488
Пакувальна одиниця 1
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити