Штыревая рейка - PST 1,0/24-3,5 RD - 1739363

На рисунке показан 6-контактный вариант

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, полюсов: 24, размер шага: 3,5 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Ціна:

Властивості товару

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1739363
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356288125
Маса штуки (без упаковки) 2,653 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити