Клеммы для печатной платы - PTSA 0,5/ 9-2,5 GYNZ383 - 1739266

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 2 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: серый, Длина выводов [P]: 3,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1739266
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356286527
Маса штуки (без упаковки) 3,216 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити