Разъем печатной платы - ZEC 1,0/12-ST-3,5C2R1,12YEBDNZ - 1739237

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1739237
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356286145
Маса штуки (без упаковки) 13,310 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити