Разъем печатной платы - KGG-MSTB 2,5-ST-SET CFS2 - 1739127

Зображення недоступне

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 0, размер шага: 5 мм, : , цвет: зеленый, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1739127
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356289979
Маса штуки (без упаковки) 89,600 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити