Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 3-G THT GY7035 - 1738759

Зображення недоступне

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1738759
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356285544
Маса штуки (без упаковки) 2,283 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити