Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/11-5,08 BD12-22/1-11 - 1738652

Зображення недоступне

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 11, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1738652
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356284806
Маса штуки (без упаковки) 36,296 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити