Разъем печатной платы - IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 - 1737323

На рисунке показан 4-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Контакты для подключения экрана и опциональные приспособления для снятия растягивающего усилия
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1737323
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 559 (C-1-2013)
GTIN 4046356184182
Маса штуки (без упаковки) 64,100 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити