Разъем печатной платы - MSTBAW 2,5/ 8-G-5,08 HT - 1737307

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1737307
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356183666
Маса штуки (без упаковки) 4,170 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити