Штыревая рейка - PST 1,0/ 3-H-3,5 - 1737022

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Ціна:

Властивості товару

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1737022
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183437
Маса штуки (без упаковки) 0,369 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження SK (Slovakia)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити