Компоненты для проходного монтажа - GMSTBVA 2,5/12-G-7,62 BK - 1736959

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 12, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1736959
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918222826
Маса штуки (без упаковки) 5,871 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити