Клеммы для печатной платы - MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - 1736900

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: черный

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1736900
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356184304
Маса штуки (без упаковки) 9,345 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити