Разъем печатной платы - GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 VPE500 - 1736146

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1736146
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356179225
Маса штуки (без упаковки) 1,846 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити