Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-G-3,81 THT P14 R56 - 1735040

Зображення недоступне

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1735040
Пакувальна одиниця 470 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 470 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356295666
Маса штуки (без упаковки) 2,680 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити