Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Для интеграции системы индикации состояния отдельных контактов при помощи световых индикаторов
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1735015
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918216146
Маса штуки (без упаковки) 1,680 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити