Разъем печатной платы - IPC 16/ 2-ST-10,16 BK - 1733835

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, полюсов: 2, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1733835
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356163460
Маса штуки (без упаковки) 19,375 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити