Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 3-STGY7035 69295012 - 1733466

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1733466
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356164511
Маса штуки (без упаковки) 4,997 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити