Разъем печатной платы - FKCN 2,5/ 6-STF - 1733000

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1733000
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356164009
Маса штуки (без упаковки) 8,297 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження BG (Bulgaria)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити