Клеммы для печатной платы - KDS10 GEHAEUSE HALBSCH. GN - 1732490

Зображення недоступне

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 10 мм, : , цвет: зеленый, монтаж: ,

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1732490
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918258870
Маса штуки (без упаковки) 2,050 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити