Клеммы для печатной платы - PT 2,5/10-5,0-H BD:E26-24V - 1732085

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1732085
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356162838
Маса штуки (без упаковки) 11,860 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити