Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 BK - 1731879

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1731879
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356158510
Маса штуки (без упаковки) 2,110 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити