Разъем печатной платы - PCC 4/ 3-ST-7,62 BK - 1731866

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Обжим, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1731866
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356158503
Маса штуки (без упаковки) 2,970 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити