Разъем печатной платы - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 15 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Компактный, стандартизованный плоский штекерных разъем обеспечивает применение по всему миру
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1731099
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356158527
Маса штуки (без упаковки) 4,999 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити