Клеммы для печатной платы - PTSA 0,5/1,5-8 MIX NZ355 - 1731073

Зображення недоступне

Клеммы для печатной платы, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1731073
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356156882
Маса штуки (без упаковки) 3,116 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити