Разъем печатной платы - GMSTB-SET A5E00863738 - 1730184

Зображення недоступне

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 7,62 мм, : , цвет: зеленый, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1730184
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356151733
Маса штуки (без упаковки) 40,210 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити