Разъем печатной платы - IPC 16/ 4-G-10,16 BK - 1730087

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1730087
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356151276
Маса штуки (без упаковки) 14,217 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити