Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN2,6 - 1729739

Зображення недоступне

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1729739
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356150262
Маса штуки (без упаковки) 2,208 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити