Клеммы для печатной платы - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Зображення недоступне

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1729607
Пакувальна одиниця 48 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918240660
Маса штуки (без упаковки) 170,100 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити