Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1729137
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356147279
Маса штуки (без упаковки) 2,854 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити