Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 5 - 1729047
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², размер шага: 5 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм
"$pageName" у