Разъем печатной платы - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD:NZ - 1728691

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1728691
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356145213
Маса штуки (без упаковки) 3,890 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження CN (China)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити