Разъем печатной платы - MSTB 2,5-SET SA12 - 1728594

Зображення недоступне

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 0, размер шага: 5,08 мм, : , цвет: зеленый, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1728594
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356181846
Маса штуки (без упаковки) 44,200 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити