Разъем печатной платы - TSPC 5/10-ST-7,62 - 1728536

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1728536
Пакувальна одиниця 25 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 532 (C-1-2013)
GTIN 4046356144544
Маса штуки (без упаковки) 79,730 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження BG (Bulgaria)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити